您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 紧凑和标准安全开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器  针式柱塞(密封套)
开关类型 1NC/1NO 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
电缆长度 3 ft
端子类型  侧引出线
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 240 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
系列名称 924CE
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 12, 13
CSA 文件编号 LR15775
UL 认证文件号 E41859
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 400 万次
工作温度 0°C 至 105°C [32°F 至 221°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器  针式柱塞(密封套)
开关类型 1NC/1NO 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
电缆长度 3 ft
端子类型  侧引出线
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 240 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
系列名称 924CE
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 12, 13
CSA 文件编号 LR15775
UL 认证文件号 E41859
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 400 万次
工作温度 0°C 至 105°C [32°F 至 221°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
924CE 微型安全开关数据表 数据表 英语 3MB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 504KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
24CE 和 924CE 开关 SIRA 证书 认证 英语 55KB
24CE 和 924CE 开关机械耐久性证书 认证 英语 27KB
24CE 和 924CE 开关电气耐久性证书 认证 英语 27KB

产品特点

  • 常闭触点的正向断开操作
  • 紧凑型结构
  • 预接线,可选择电缆长度
  • 侧引出线和底部引出线
  • 种类丰富的执行器
  • 简单的双螺钉安装
  • 通过 UL、CSA、CE、SIL 3 认证

应用领域

  • 与带铰链的凸轮或门配合使用的滚轮柱塞型

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink