您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 11,8 N [2.65 lb]
释放力 最大 4,4 N [0.99 lb]
预行程 (PT) 最大 1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程 (OT) 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型限位开关
执行器 顶部柱塞
端子类型 3 英尺电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 240 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 5 A(额定发热电流)
密封等级 IP66, IP67, IP68;  NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
系列名称 914CE
UL 认证文件号 E41859
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 0°C 至 105°C [32°F 至 221°F]
备注  侧引出线
机构认证和标准 UL、CE、CSA;IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
电缆长度 3 ft

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 11,8 N [2.65 lb]
释放力 最大 4,4 N [0.99 lb]
预行程 (PT) 最大 1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程 (OT) 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型限位开关
执行器 顶部柱塞
端子类型 3 英尺电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 240 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 5 A(额定发热电流)
密封等级 IP66, IP67, IP68;  NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
系列名称 914CE
UL 认证文件号 E41859
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 0°C 至 105°C [32°F 至 221°F]
备注  侧引出线
机构认证和标准 UL、CE、CSA;IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
电缆长度 3 ft

文档


产品特点

  • 紧凑型结构
  • 预接线或连接器版本
  • 压铸锌外壳
  • 种类丰富的执行器
  • 可批量安装
  • 各种电缆长度
  • 侧引出线与底部引出线/连接器
  • 简单的双螺钉安装
  • 可在低温下工作
  • 氟碳化合物密封(标准)

应用领域

  • 加工设备
  • 纺织机械
  • 机器主机
  • 机器人
  • 包装设备
  • 农业机械
  • 商用洗衣设备
  • 印刷业机械
  • 车辆