连接器 | MetriPak 280 |
位 | 三位置 [关-开(1)-开(2 偶电路)]; 4 个端子 |
循环寿命(旋转) | 25000 个周期 |
底座 | 面板 |
腔体密封 | O 型环 |
独特的按键代码 | 可选 |
匹配目前的按键代码 | 可选(带有出厂许可) |
多按键代码 | 可选 |
直径 | 22.1 mm [0.87 in] |
厚度 | 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 in 至 0.25 in] |
背面面板厚度 | 43.43 mm [1.71 in] |
温度 | -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F] |
电气额定值 | 12 Vdc,20 A; 24 Vdc,8 A (受限的) |
货源 | 全球 |
备注 | 钥匙开关 |
系列名称 | 按键和旋转开关 |
技术规格
连接器 | MetriPak 280 |
位 | 三位置 [关-开(1)-开(2 偶电路)]; 4 个端子 |
循环寿命(旋转) | 25000 个周期 |
底座 | 面板 |
腔体密封 | O 型环 |
独特的按键代码 | 可选 |
匹配目前的按键代码 | 可选(带有出厂许可) |
多按键代码 | 可选 |
直径 | 22.1 mm [0.87 in] |
厚度 | 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 in 至 0.25 in] |
背面面板厚度 | 43.43 mm [1.71 in] |
温度 | -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F] |
电气额定值 | 12 Vdc,20 A; 24 Vdc,8 A (受限的) |
货源 | 全球 |
备注 | 钥匙开关 |
系列名称 | 按键和旋转开关 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
89697 高分辨率图片 | 图片 | 英语 | 3MB |
---|---|---|---|
89697 低分辨率图片 | 图片 | 英语 | 272KB |
旋转开关数据表 | 数据表 | 英语 | 537KB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
按键与旋转开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 340KB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |