您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

89477 钥匙和旋转开关 - 霍尼韦尔


技术规格

 连接器 MetriPak 280
四位置 [关-点火-点火  加热-点火  加热 启动(瞬时)];  4 个端子
循环寿命(旋转) 25000 个周期
底座 面板
腔体密封 O 型环
独特的按键代码 可选
匹配目前的按键代码 可选(带有出厂许可)
多按键代码 可选
直径 22.1 mm [0.87 in]
厚度 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 in 至 0.25 in]
背面面板厚度 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F]
电气额定值  12 Vdc,20 A;  24 Vdc,8 A (受限的)
货源 全球
备注 钥匙开关
系列名称 按键和旋转开关

技术规格

 连接器 MetriPak 280
四位置 [关-点火-点火  加热-点火  加热 启动(瞬时)];  4 个端子
循环寿命(旋转) 25000 个周期
底座 面板
腔体密封 O 型环
独特的按键代码 可选
匹配目前的按键代码 可选(带有出厂许可)
多按键代码 可选
直径 22.1 mm [0.87 in]
厚度 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 in 至 0.25 in]
背面面板厚度 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F]
电气额定值  12 Vdc,20 A;  24 Vdc,8 A (受限的)
货源 全球
备注 钥匙开关
系列名称 按键和旋转开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
89477 高分辨率图片 图片 英语 2MB
89477 低分辨率图片 图片 英语 249KB
旋转开关数据表 数据表 英语 537KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
按键与旋转开关产品线指南 产品线指南 英语 340KB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 可以采用两位、三位和四位的开关
  • 集成连接器或者螺钉端子
  • 可设计为与现有按键代码相匹配,每个零件编号可选择多达 300 种独特的按键代码
  • 环境密封
  • 经验证可防高温、可循环使用、抗振动、防尘、可高压喷洗、防潮以及抗盐雾腐蚀
  • 多个位置上均设有可拆卸式按键
  • 其设计可抵御严苛的极端温度以及化学品飞溅
  • 按键转臂/圆柱外壳上的预留孔可用于泄水

应用领域

  • 全地形车
  • 雪地车
  • 高尔夫球车
  • 高空/剪式/吊杆升降机
  • 伸缩式机械
  • 工程机械
  • 滑移装载机
  • 叉车
  • 农用设备
  • 拖拉机
  • 材料装卸机
  • 航海设备