您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

87944 操作控制 - 霍尼韦尔


技术规格

 连接器 螺钉
2NC 推挽电路
循环寿命(旋转) 25000 个周期
底座 面板(孔直径:22 mm [0.87 in])
腔体密封 O 型环
独特的按键代码 不适用
匹配目前的按键代码 不适用
多按键代码 不适用
直径 45.21 mm [1.78 in]
厚度 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 in 至 0.19 in]
背面面板厚度 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
按钮材料 共聚甲醛
外壳材料 玻璃填充尼龙
电气额定值 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;  24 Vdc,10 A
货源 全球
备注 推拉开关
系列名称 推拉/紧急停止开关

技术规格

 连接器 螺钉
2NC 推挽电路
循环寿命(旋转) 25000 个周期
底座 面板(孔直径:22 mm [0.87 in])
腔体密封 O 型环
独特的按键代码 不适用
匹配目前的按键代码 不适用
多按键代码 不适用
直径 45.21 mm [1.78 in]
厚度 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 in 至 0.19 in]
背面面板厚度 43.43 mm [1.71 in]
温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
按钮材料 共聚甲醛
外壳材料 玻璃填充尼龙
电气额定值 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;  24 Vdc,10 A
货源 全球
备注 推拉开关
系列名称 推拉/紧急停止开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
推拉开关和急停开关数据表 数据表 英语 4MB
87944 高分辨率图片 图片 英语 2MB
87944 低分辨率图片 图片 英语 242KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 防水分和污染
  • 专为严苛温度而设计
  • 抗振动
  • 滑动触点
  • 多种颜色的旋钮任您挑选

应用领域

  • 工程机械
  • 农业机械
  • 渔业机械
  • 物料搬运设备
  • 机器主机
  • 矿业机械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink