开关
急停开关
正触点闭合和打开。环境密封设计。UV resistant knob for outdoor use. 各种颜色旋钮
其他
- 位
- 1NO 和 1NC 推挽电路
- 2NC 推挽电路
- 2NO 推挽电路
- 循环寿命(旋转)
- 25000 次循环
- 背面面板厚度
- 43.43 mm [1.71 英寸]
- 电气额定值
- 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;24 Vdc,10 A
- 腔体密封
- O 型环
- 系列名称
- 推拉/紧急停止开关
- 按钮材料
- 缩醛
- 外壳材料
- 玻璃填充尼龙
- 连接器
- 螺钉
- 直径
- 45.21 mm [1.78 英寸]
- 温度
- -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
- 底座
- 面板(孔直径:22 mm [0.87 英寸])
- 厚度
- 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 英寸 至 0.19 英寸]
其他
- 位
- 1NO 和 1NC 推挽电路
- 2NC 推挽电路
- 2NO 推挽电路
- 循环寿命(旋转)
- 25000 次循环
- 背面面板厚度
- 43.43 mm [1.71 英寸]
- 电气额定值
- 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;24 Vdc,10 A
- 腔体密封
- O 型环
- 系列名称
- 推拉/紧急停止开关
- 按钮材料
- 缩醛
- 外壳材料
- 玻璃填充尼龙
- 连接器
- 螺钉
- 直径
- 45.21 mm [1.78 英寸]
- 温度
- -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
- 底座
- 面板(孔直径:22 mm [0.87 英寸])
- 厚度
- 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 英寸 至 0.19 英寸]
- 位 : 1NO 和 1NC 推挽电路|2NC 推挽电路|2NO 推挽电路
- 循环寿命(旋转) : 25000 次循环
- 背面面板厚度 : 43.43 mm [1.71 英寸]
- 电气额定值 : 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;24 Vdc,10 A
- 腔体密封 : O 型环
- 系列名称 : 推拉/紧急停止开关
- 按钮材料 : 缩醛
- 外壳材料 : 玻璃填充尼龙
- 连接器 : 螺钉
- 直径 : 45.21 mm [1.78 英寸]
- 温度 : -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
- 底座 : 面板(孔直径:22 mm [0.87 英寸])
- 厚度 : 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 英寸 至 0.19 英寸]