您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

85017 直流小时表 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 石英 + 小时表
功能 小时表
外观 圆形
底座 2.27 直径箍筋
电压 30 Vdc 至 110 Vdc
边框
小时数 10K
运行指示器
徽标顶部 霍尼韦尔石英
徽标底部 小时数
端子
端子 1/4 inch 插片 - 下
面板 玻璃
温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
石英精度 ±0.02 %
振动 20 g 时 10 Hz 至 80Hz (SAE J1378)
冲击 55 g 时 9 msec 至 13 msec (SAE J1378)
发电机甩负荷 150 V
EMI 400 V 时 500 Hz
密封等级 IP66
感应开关
反极
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL(文件编号 AU1774)、CSA(文件编号 LR42455-12)
货源 全球
备注 小时表
系列名称 85000

技术规格

产品类型 石英 + 小时表
功能 小时表
外观 圆形
底座 2.27 直径箍筋
电压 30 Vdc 至 110 Vdc
边框
小时数 10K
运行指示器
徽标顶部 霍尼韦尔石英
徽标底部 小时数
端子
端子 1/4 inch 插片 - 下
面板 玻璃
温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
石英精度 ±0.02 %
振动 20 g 时 10 Hz 至 80Hz (SAE J1378)
冲击 55 g 时 9 msec 至 13 msec (SAE J1378)
发电机甩负荷 150 V
EMI 400 V 时 500 Hz
密封等级 IP66
感应开关
反极
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL(文件编号 AU1774)、CSA(文件编号 LR42455-12)
货源 全球
备注 小时表
系列名称 85000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
85017_highres_photo 图片 英语 2MB
85017_lowres_photo 图片 英语 228KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
真正的时间戳 —— 小时表 案例研究 英语 345KB
计时表产品线指南 产品线指南 英语 571KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 自定义 CMOS 集成电路
  • 以小时和十分位显示操作时间,同时带运行指示器
  • 完全密封
  • 电池系统电压:6、12、24、36、48 60、72 和 80 Vdc
  • 经过 UL、CSA 认证

应用领域

  • 草坪割草机
  • 花园割草机
  • 农场设备
  • 发电机组
  • 工程机械
  • 多用途运载车
  • 工业设备
  • 休闲车
  • 高尔夫球车
  • 飞机
  • 健康设备
  • 办公设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink