您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

84884 操作控制 - 霍尼韦尔


技术规格

底座
转向柱尺寸 45 mm [1.77 in]
转向灯
灯光 危险
电气连接 集成
温度 -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F]
工作电压 3 Vdc 至 32 Vdc
电磁线圈负载,消弧 12.8 Vdc 时为 2 A
密封等级 IP67
货源 全球
备注  转向信号灯
系列名称 Hobbs 转向信号灯

技术规格

底座
转向柱尺寸 45 mm [1.77 in]
转向灯
灯光 危险
电气连接 集成
温度 -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F]
工作电压 3 Vdc 至 32 Vdc
电磁线圈负载,消弧 12.8 Vdc 时为 2 A
密封等级 IP67
货源 全球
备注  转向信号灯
系列名称 Hobbs 转向信号灯

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
转向灯产品线指南 产品线指南 英语 193KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 适用于 38 mm、45 mm 或 55 mm 圆柱
  • 定制按钮
  • 可适度弯曲的手柄
  • 自动取消选项
  • 各种连接器

应用领域

  • 公路用交通设施
  • 卡车
  • 大客车

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink