您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

84105 操作控制 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  档位开关
底座
转向柱尺寸 38 mm [1.5 in] 和 45 mm [1.77 in]
空档锁
速度 凸点
喇叭
电气连接 一体式 Deutsch
温度额定值 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
工作电压 3 Vdc 至 32 Vdc
电磁线圈负载,消弧 12.8 Vdc 时为 2 A
密封等级 IP67
循环寿命(杠杆) 3000000
循环寿命(旋转) 1000000
货源 全球
备注  档位开关
系列名称 Hobbs 档位开关

技术规格

产品类型  档位开关
底座
转向柱尺寸 38 mm [1.5 in] 和 45 mm [1.77 in]
空档锁
速度 凸点
喇叭
电气连接 一体式 Deutsch
温度额定值 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
工作电压 3 Vdc 至 32 Vdc
电磁线圈负载,消弧 12.8 Vdc 时为 2 A
密封等级 IP67
循环寿命(杠杆) 3000000
循环寿命(旋转) 1000000
货源 全球
备注  档位开关
系列名称 Hobbs 档位开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
变速器产品线指南 产品线指南 英语 177KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 完全密封
  • 大型滑动触点
  • 适用于 38 mm、45 mm 或 55 mm 安装圆柱
  • 坚固
  • 灵活的设计能力
  • 最高六速,带可选凸点功能
  • 牢固手柄
  • 各种连接器
  • 各种按钮选项

应用领域

  • 公路卡车
  • 非公路行驶车辆
  • 物料搬运设备
  • 工程机械
  • 农业机械
  • 伸缩式机械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink