档位开关
档位开关
结构坚固,定制方案。可提供完全密封的型号。能够承受恶劣环境
其他
- 喇叭
- 否
- 是
- 电磁线圈负载,消弧
- 12.8 Vdc 时为 2 A
- 循环寿命(杠杆)
- 3000000
- 5000000
- 转向柱尺寸
- 38 mm [1.5 英寸] 和 45 mm [1.77 英寸]
- 55 mm [2.17 英寸]
- 温度额定值
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 系列名称
- Hobbs 档位开关
- 电气连接
- 一体式 Deutsch
- 一体式 Packard
- 引线
- 工作电压
- 3 Vdc 至 32 Vdc
- 产品类型
- 档位开关
- 空档锁
- 否
- 是
- 速度
- 3 X 3
- 4 X 4
- 6 X 3
- F/N/R
- 凸点
- 底座
- 向右
- 向左
- 左或右
- 密封
- IP67
其他
- 喇叭
- 否
- 是
- 电磁线圈负载,消弧
- 12.8 Vdc 时为 2 A
- 循环寿命(杠杆)
- 3000000
- 5000000
- 转向柱尺寸
- 38 mm [1.5 英寸] 和 45 mm [1.77 英寸]
- 55 mm [2.17 英寸]
- 温度额定值
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 系列名称
- Hobbs 档位开关
- 电气连接
- 一体式 Deutsch
- 一体式 Packard
- 引线
- 工作电压
- 3 Vdc 至 32 Vdc
- 产品类型
- 档位开关
- 空档锁
- 否
- 是
- 速度
- 3 X 3
- 4 X 4
- 6 X 3
- F/N/R
- 凸点
- 底座
- 向右
- 向左
- 左或右
- 密封
- IP67
- 喇叭 : 否|是
- 电磁线圈负载,消弧 : 12.8 Vdc 时为 2 A
- 循环寿命(杠杆) : 3000000|5000000
- 转向柱尺寸 : 38 mm [1.5 英寸] 和 45 mm [1.77 英寸]|55 mm [2.17 英寸]
- 温度额定值 : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 系列名称 : Hobbs 档位开关
- 电气连接 : 一体式 Deutsch|一体式 Packard|引线
- 工作电压 : 3 Vdc 至 32 Vdc
- 产品类型 : 档位开关
- 空档锁 : 否|是
- 速度 : 3 X 3|4 X 4|6 X 3|F/N/R|凸点
- 底座 : 向右|向左|左或右
- 密封 : IP67