底座 | 右 |
转向柱尺寸 | 45 mm [1.77 in] |
转向灯 | 有 |
刮水器速度 | 高/低 |
间歇式刮水器 | 有 |
灯光 | 调光器 |
电气连接 | 电线 |
温度 | -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F] |
工作电压 | 3 Vdc 至 32 Vdc |
电磁线圈负载,消弧 | 12.8 Vdc 时为 2 A |
密封等级 | IP67 |
货源 | 全球 |
备注 | 转向信号灯 |
系列名称 | Hobbs 转向信号灯 |
技术规格
底座 | 右 |
转向柱尺寸 | 45 mm [1.77 in] |
转向灯 | 有 |
刮水器速度 | 高/低 |
间歇式刮水器 | 有 |
灯光 | 调光器 |
电气连接 | 电线 |
温度 | -40°C 至 85°C] -40°F 至 185°F] |
工作电压 | 3 Vdc 至 32 Vdc |
电磁线圈负载,消弧 | 12.8 Vdc 时为 2 A |
密封等级 | IP67 |
货源 | 全球 |
备注 | 转向信号灯 |
系列名称 | Hobbs 转向信号灯 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
转向灯产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 193KB |
---|---|---|---|
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |