您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

82007 直流小时表 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 石英标准
功能 小时表
外观 矩形
底座 2 螺钉
电压 12 Vdc 至 24 Vdc
边框 标准
小时数 10K
运行指示器
徽标顶部 石英
徽标底部 小时数
端子 直形
端子 1/4 in. 直插片
温度 -31.7°C 至 68°C [-25°F 至 155°F]
石英精度 ±0.02 %
振动 20 g 时 10 Hz 至 80Hz (SAE J1378)
冲击 55 g 时 9 msec 至 13 msec (SAE J1378)
发电机甩负荷 100 V
EMI 400 V 时 500 Hz
密封等级 IP66
感应开关
反极
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL(文件编号 AU1774)、CSA(文件编号 LR42455-12)
货源 全球
备注 小时表
系列名称 82000

技术规格

产品类型 石英标准
功能 小时表
外观 矩形
底座 2 螺钉
电压 12 Vdc 至 24 Vdc
边框 标准
小时数 10K
运行指示器
徽标顶部 石英
徽标底部 小时数
端子 直形
端子 1/4 in. 直插片
温度 -31.7°C 至 68°C [-25°F 至 155°F]
石英精度 ±0.02 %
振动 20 g 时 10 Hz 至 80Hz (SAE J1378)
冲击 55 g 时 9 msec 至 13 msec (SAE J1378)
发电机甩负荷 100 V
EMI 400 V 时 500 Hz
密封等级 IP66
感应开关
反极
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL(文件编号 AU1774)、CSA(文件编号 LR42455-12)
货源 全球
备注 小时表
系列名称 82000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
82007_highres_photo 图片 英语 1MB
82007_lowres_photo 图片 英语 51KB
真正的时间戳 —— 小时表 案例研究 英语 345KB
计时表产品线指南 产品线指南 英语 571KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 无极性敏感设计能缩短安装时间,并降低反极线束总成的可能性
  • 标准外壳尺寸和配件适合大多数面板开口
  • 超声波焊接透镜能防止水和灰尘的进入
  • 密封端子,可防止水和灰尘进入
  • 运行速度是交流发电机的数倍,量表仅在车辆运行时进行测量(用户必须测试是否与交流发电机输出兼容)
  • IP66

应用领域

  • 二级市场和维修替换
  • 清洗设备
  • 压缩机
  •  发电机
  • 草坪与园艺
  • 矿业机械
  • 运动车辆

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink