产品类型 | 档位开关 |
底座 | 左 |
转向柱尺寸 | 55 mm [2.17 in] |
空档锁 | 有 |
速度 | F/N/R |
喇叭 | 有 |
电气连接 | 一体式 Deutsch |
温度额定值 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
工作电压 | 3 Vdc 至 32 Vdc |
电磁线圈负载,消弧 | 12.8 Vdc 时为 2 A |
密封等级 | IP67 |
循环寿命(杠杆) | 3000000 |
循环寿命(瞬时) | 500000 |
货源 | 全球 |
备注 | 档位开关 |
系列名称 | Hobbs 档位开关 |
技术规格
产品类型 | 档位开关 |
底座 | 左 |
转向柱尺寸 | 55 mm [2.17 in] |
空档锁 | 有 |
速度 | F/N/R |
喇叭 | 有 |
电气连接 | 一体式 Deutsch |
温度额定值 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
工作电压 | 3 Vdc 至 32 Vdc |
电磁线圈负载,消弧 | 12.8 Vdc 时为 2 A |
密封等级 | IP67 |
循环寿命(杠杆) | 3000000 |
循环寿命(瞬时) | 500000 |
货源 | 全球 |
备注 | 档位开关 |
系列名称 | Hobbs 档位开关 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
变速器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 177KB |
---|---|---|---|
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |