您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 真空开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 最高 30 in-Hg
产品类型 真空开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 1.1 in-Hg 到 22 in-Hg
标准出厂设置点 9 in-Hg
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路  SPST-NC
触点 银合金、镀金
爆破压力 150 psi
额定值(阻性负载)  15 A,6 Vdc;  8 A,12 Vdc;  4 A,24 Vdc
额定电感值 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac
标准密封 丁腈 O 形环
膜片 氟硅橡胶弹性体
温度 -40°F 至 250°F
底座 黄铜
盖子类型 玻璃纤维增强聚酯
选件 钢、塑料或不锈钢底座;  各种底座连接器螺纹尺寸;  引线(密封)
货源 全球
备注 XX 指示设定点
系列名称 5000

技术规格

工作压力 最高 30 in-Hg
产品类型 真空开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 1.1 in-Hg 到 22 in-Hg
标准出厂设置点 9 in-Hg
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路  SPST-NC
触点 银合金、镀金
爆破压力 150 psi
额定值(阻性负载)  15 A,6 Vdc;  8 A,12 Vdc;  4 A,24 Vdc
额定电感值 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac
标准密封 丁腈 O 形环
膜片 氟硅橡胶弹性体
温度 -40°F 至 250°F
底座 黄铜
盖子类型 玻璃纤维增强聚酯
选件 钢、塑料或不锈钢底座;  各种底座连接器螺纹尺寸;  引线(密封)
货源 全球
备注 XX 指示设定点
系列名称 5000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
5000 扩展系列压力开关数据表 数据表 英语 120KB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB

产品特点

  • 适用于持久负荷应用
  • 出厂设置
  • 直接传动叶片 - 镀金触点
  • 无死区
  • 各种电气连接和端子
  • 可选橡胶套

应用领域

  • 引擎传输系统
  • 液压和制动系统
  • 动力转向
  • 燃油压力
  • ABS 刹车系统
  • 巡航控制
  • 制氧机
  • 牙科用空气气压控制
  • 防腐设备
  • 发电机/压缩机
  • 水池/水疗 水压

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink