工作压力 | 最高 30 in-Hg |
产品类型 | 真空开关 |
连接器 | 1/8-27 NPT |
接触设定范围 | 1.1 in-Hg 到 22 in-Hg |
标准出厂设置点 | 4 in-Hg |
电气端子 | #8-32 螺钉 |
电路 | SPST-NO |
触点 | 银合金、镀金 |
爆破压力 | 150 psi |
额定值(阻性负载) | 15 A,6 Vdc; 8 A,12 Vdc; 4 A,24 Vdc |
额定电感值 | 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac |
标准密封 | 丁腈 O 形环 |
膜片 | 氟硅橡胶弹性体 |
温度 | -40°F 至 250°F |
底座 | 黄铜 |
盖子类型 | 玻璃纤维增强聚酯 |
选件 | 钢、塑料或不锈钢底座; 各种底座连接器螺纹尺寸; 引线(密封) |
货源 | 全球 |
备注 | XX 指示设定点 |
系列名称 | 5000 |
技术规格
工作压力 | 最高 30 in-Hg |
产品类型 | 真空开关 |
连接器 | 1/8-27 NPT |
接触设定范围 | 1.1 in-Hg 到 22 in-Hg |
标准出厂设置点 | 4 in-Hg |
电气端子 | #8-32 螺钉 |
电路 | SPST-NO |
触点 | 银合金、镀金 |
爆破压力 | 150 psi |
额定值(阻性负载) | 15 A,6 Vdc; 8 A,12 Vdc; 4 A,24 Vdc |
额定电感值 | 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac |
标准密封 | 丁腈 O 形环 |
膜片 | 氟硅橡胶弹性体 |
温度 | -40°F 至 250°F |
底座 | 黄铜 |
盖子类型 | 玻璃纤维增强聚酯 |
选件 | 钢、塑料或不锈钢底座; 各种底座连接器螺纹尺寸; 引线(密封) |
货源 | 全球 |
备注 | XX 指示设定点 |
系列名称 | 5000 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
5000 扩展系列压力开关数据表 | 数据表 | 英语 | 120KB |
---|---|---|---|
压力开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 682KB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |