您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

76059 标准压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 250 psi
产品类型 压力开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 51 psi 至 90 psi,±7 psi
标准出厂设置点 51 psi、60 psi、65 psi、78 psi 和 85 psi
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路
触点 银合金、镀金
耐受压力 500 psi
爆破压力 1250 psi
额定值(阻性负载)  15 A,6 Vdc;  8 A,12 Vdc;  4 A,24 Vdc
额定电感值 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac
标准密封 丁腈 O 形环
膜片 聚酰胺薄膜
温度 -40°F 至 250°F
底座 电镀钢
盖子类型 玻璃纤维增强聚酯
选件 黄铜、塑料或不锈钢底座;  各种底座连接器螺纹尺寸;  引线(密封)
货源 全球
系列名称 5000

技术规格

工作压力 250 psi
产品类型 压力开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 51 psi 至 90 psi,±7 psi
标准出厂设置点 51 psi、60 psi、65 psi、78 psi 和 85 psi
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路
触点 银合金、镀金
耐受压力 500 psi
爆破压力 1250 psi
额定值(阻性负载)  15 A,6 Vdc;  8 A,12 Vdc;  4 A,24 Vdc
额定电感值 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac
标准密封 丁腈 O 形环
膜片 聚酰胺薄膜
温度 -40°F 至 250°F
底座 电镀钢
盖子类型 玻璃纤维增强聚酯
选件 黄铜、塑料或不锈钢底座;  各种底座连接器螺纹尺寸;  引线(密封)
货源 全球
系列名称 5000

文档


产品特点

  • 适用于持久负荷应用
  • 出厂设置,能够在现场调节
  • 直接传动叶片 - 镀金触点
  • 无死区
  • Kapton 膜片兼容各种液体
  • 各种电气连接和端子
  • 可选橡胶套

应用领域

  • 引擎传输系统
  • 液压和制动系统
  • 动力转向
  • 燃油压力
  • ABS 刹车系统
  • 巡航控制
  • 制氧机
  • 牙科用空气气压控制
  • 防腐设备
  • 发电机/压缩机
  • 水池/水疗 水压

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink