您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

76056 标准压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 250 psi
产品类型 压力开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 1.1 psi 至 3 psi,±0.5 psi
标准出厂设置点 1.5 psi, 2 psi, 3 psi
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路
触点 银合金、镀金
耐受压力 500 psi
爆破压力 750 psi
额定值(阻性负载)  15 A,6 Vdc;  8 A,12 Vdc;  4 A,24 Vdc
额定电感值 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac
标准密封 丁腈 O 形环
膜片 聚酰胺薄膜
温度 -40°F 至 250°F
底座 电镀钢
盖子类型 玻璃纤维增强聚酯
选件 黄铜、塑料或不锈钢底座;  各种底座连接器螺纹尺寸;  引线(密封)
货源 全球
系列名称 5000

技术规格

工作压力 250 psi
产品类型 压力开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 1.1 psi 至 3 psi,±0.5 psi
标准出厂设置点 1.5 psi, 2 psi, 3 psi
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路
触点 银合金、镀金
耐受压力 500 psi
爆破压力 750 psi
额定值(阻性负载)  15 A,6 Vdc;  8 A,12 Vdc;  4 A,24 Vdc
额定电感值 1 A,120 Vac; 0.5 A, 240 Vac
标准密封 丁腈 O 形环
膜片 聚酰胺薄膜
温度 -40°F 至 250°F
底座 电镀钢
盖子类型 玻璃纤维增强聚酯
选件 黄铜、塑料或不锈钢底座;  各种底座连接器螺纹尺寸;  引线(密封)
货源 全球
系列名称 5000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HP、HE、MH、ME、LP,以及 LE 系列压力开关数据表 数据表 英语 3MB
5000 扩展系列压力开关数据表 数据表 英语 120KB
医院应用 手册 英语 5MB
霍尼韦尔压力开关 HP-HE-ME-LP-LE 系列应用 应用说明 英语 1MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
制氧机传感器和开关 应用说明 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 适用于持久负荷应用
  • 出厂设置,能够在现场调节
  • 直接传动叶片 - 镀金触点
  • 无死区
  • Kapton 膜片兼容各种液体
  • 各种电气连接和端子
  • 可选橡胶套

应用领域

  • 引擎传输系统
  • 液压和制动系统
  • 动力转向
  • 燃油压力
  • ABS 刹车系统
  • 巡航控制
  • 制氧机
  • 牙科用空气气压控制
  • 防腐设备
  • 发电机/压缩机
  • 水池/水疗 水压

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink