您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 RTD 传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 701-102AAB-B00
端子 引线
端接材料 镀铂镍线
货源 全球
传感器类型 1000 Ohm,铂 RTD
温度系数 0.00375 Ohm/Ohm/°C
封装类型 径向芯片
温度感测范围 -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F]
基级电阻和可互换性 0°C 时,1000 Ohm ±1.2 Ohm
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.1% -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F];  最大 ±2.0% -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F]
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 水流 (v=0.4m/s):t0.5=0.04 s; t0.9=0.12 s
金属表面上的时间常数 不适用
空气中的时间常数 气流 (v=2 m/s):t0.5=2.2 s; t0.9=7.0 s
 稳定性 500°C [932°F] 条件下,经过 1000 小时之后,最大 Ro 漂移为 0.06%
电源电压 不适用
电源电流 0.1 mA 至 0.3 mA
自加热 0°C [32°F] 时,0,6 K/mW
绝缘电阻 20°C [68°F] 时,100 MOhm
系列名称 700
工程机械 99% 铝质框架,电阻部分,整体耐热玻璃
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

技术规格

产品 701-102AAB-B00
端子 引线
端接材料 镀铂镍线
货源 全球
传感器类型 1000 Ohm,铂 RTD
温度系数 0.00375 Ohm/Ohm/°C
封装类型 径向芯片
温度感测范围 -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F]
基级电阻和可互换性 0°C 时,1000 Ohm ±1.2 Ohm
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.1% -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F];  最大 ±2.0% -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F]
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 水流 (v=0.4m/s):t0.5=0.04 s; t0.9=0.12 s
金属表面上的时间常数 不适用
空气中的时间常数 气流 (v=2 m/s):t0.5=2.2 s; t0.9=7.0 s
 稳定性 500°C [932°F] 条件下,经过 1000 小时之后,最大 Ro 漂移为 0.06%
电源电压 不适用
电源电流 0.1 mA 至 0.3 mA
自加热 0°C [32°F] 时,0,6 K/mW
绝缘电阻 20°C [68°F] 时,100 MOhm
系列名称 700
工程机械 99% 铝质框架,电阻部分,整体耐热玻璃
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
700 系列铂制 RTD 数据表 英语 249KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
50010925:700 系列铂制 RTD 温度传感器,第 1 版 安装说明 英语 157KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

产品特点

  • 线性电阻与温度
  • 高精度
  • 可互换性
  • 优秀的稳定性
  • 快速响应时间
  • 温度范围宽泛

应用领域

  • HVAC:室内、管道和制冷剂温度
  • 电子组件:温度管理、温度补偿
  • 过程控制:温度调节

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink