温度探头
6655 系列
空气-气体式/表面式。NTC。酚醛恒温型套件
该 6655 系列表面温度传感器是一款基于热敏电阻的经济型温度传感器,具备霍尼韦尔小巧薄型的优点,12,70 mm [0.5 in] 的温控器封装。该产品以较强的响应及精度提供温度测量结果,适用于非冷凝应用中的大多数平坦表面和管道。
与温控器受限于单一固定温度不同,这些基于热敏电阻的 NTC (负温度系数)器件在温度监控上为客户提供更大的灵活性。紧密的互换性避免或者减小客户的校准需求。高精度与快速响应时间可满足客户需求。广泛的工作温度范围(-20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F]),可提供应用灵活性。
6655 系列产品由于设计稳健和便于安装获得了广泛的认可。各种安装支架方便灵活安装。