您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

6655-79600002温度探头 - 霍尼韦尔


技术规格

温度感应类型 空气/表面
工作温度 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F]
热敏电阻类型 NTC
电阻 10,000 Ohm
容差 ±2.5 %
BETA (25/85) 3670 (25/85)
R-T 曲线 16
金属表面上的时间常数 1.5 s
金属表面上的耗散常数 6.5 mW/°C
外壳材料 酚醛树脂
电气接口/连接器类型 快速接线端子 (90°,0.25 in)
安装方法/机械接口 支架可移动表面
引脚材料 不适用
引脚长度 不适用
系列名称 6655
货源 全球

技术规格

温度感应类型 空气/表面
工作温度 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F]
热敏电阻类型 NTC
电阻 10,000 Ohm
容差 ±2.5 %
BETA (25/85) 3670 (25/85)
R-T 曲线 16
金属表面上的时间常数 1.5 s
金属表面上的耗散常数 6.5 mW/°C
外壳材料 酚醛树脂
电气接口/连接器类型 快速接线端子 (90°,0.25 in)
安装方法/机械接口 支架可移动表面
引脚材料 不适用
引脚长度 不适用
系列名称 6655
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
6655 表面温度传感器 数据表 英语 119KB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 空气/表面温度传感
  • NTC 热敏电阻输出
  • 低成本
  • 小巧轻薄
  • 紧密的互换性
  • 快速响应时间
  • 高精度
  • 工作温度范围宽
  • 多种安装支架
  • 应用广泛的传感器封装尺寸
  • 高稳定性/低漂移

应用领域

  • 热水器与锅炉
  • 工业烤箱与炉灶
  • 复印机扩压器滚轮
  • HVAC 压缩机或管道温度传感

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink