您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

6443-105 特殊应用的测压元件 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
范围 500 lb 和 2000 lb
精度 ±0.15% 满量程
非线性 ±0.10% 满量程
迟滞 ±0.10% 满量程
可重复性 ±0.05% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS3102E-14S-5P(2 倍)
配套连接器 MS3106E-14S-5S
护套材料 镀镍碳钢结构
认证 CE(非放大)
系列名称 6443 型

技术规格

订购代码 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
范围 500 lb 和 2000 lb
精度 ±0.15% 满量程
非线性 ±0.10% 满量程
迟滞 ±0.10% 满量程
可重复性 ±0.05% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS3102E-14S-5P(2 倍)
配套连接器 MS3106E-14S-5S
护套材料 镀镍碳钢结构
认证 CE(非放大)
系列名称 6443 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 6443 X-Y 触力传感器数据表 数据表 英语 299KB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
6443 型外形图 技术信息 英语 56KB
6443 型顶视图 英语 108KB
6443 型前视图 英语 88KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 体积小
  • 碳钢结构
  • 0.1% 线性度和迟滞性(各自)
  • 双轴同时读数
  • 最小串扰

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink