您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 编码器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 600-128-C24
编码器类型 光学数据
每转脉冲 128
输出 2 方波,A 通道以 90° 的角度电驱动 B 通道沿逆时针方向旋转
输出电压 最小值 2.4 Vdc(高电平); 最大值 0.4 Vdc(低电平)
工作温度 -40°C 至 65°C [-40°F 至 149°F]
储存温度 -55°C 至 110°C [-67°F 至 230°F]
旋转寿命 每分钟百万次轴旋转
工作速度 最大 300 RPM
端子 PC 型 C-24、垂直安装、四引脚、镀金
源电压范围 最大 30 mA 时,5 Vdc ±5%,加上外部要求
电源电流 30 mA
电行程 连续/360°
机械行程 连续/360°
上拉电阻  10 kOhm
工作力矩 最大值 0,011 N m [1.5 oz-in]
外壳类型 热塑性材料
轴材料 不锈钢
外壳材料 镀镍黄铜
货源 全球
UNSPSC 代码 39121527
UNSPSC 商品 39121527 编码器
系列名称 600

技术规格

产品 600-128-C24
编码器类型 光学数据
每转脉冲 128
输出 2 方波,A 通道以 90° 的角度电驱动 B 通道沿逆时针方向旋转
输出电压 最小值 2.4 Vdc(高电平); 最大值 0.4 Vdc(低电平)
工作温度 -40°C 至 65°C [-40°F 至 149°F]
储存温度 -55°C 至 110°C [-67°F 至 230°F]
旋转寿命 每分钟百万次轴旋转
工作速度 最大 300 RPM
端子 PC 型 C-24、垂直安装、四引脚、镀金
源电压范围 最大 30 mA 时,5 Vdc ±5%,加上外部要求
电源电流 30 mA
电行程 连续/360°
机械行程 连续/360°
上拉电阻  10 kOhm
工作力矩 最大值 0,011 N m [1.5 oz-in]
外壳类型 热塑性材料
轴材料 不锈钢
外壳材料 镀镍黄铜
货源 全球
UNSPSC 代码 39121527
UNSPSC 商品 39121527 编码器
系列名称 600

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
600 系列光学编码器数据表 数据表 英语 1MB
600 系列光学编码器安装说明 安装说明 英语 774KB
600 系列。600-128-C24 高分辨率图片 图片 -- 480KB
600 系列 600-128-C24 低分辨率图片 图片 -- 76KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB

产品特点

  • 非接触式技术,最低一百万次轴旋转:延长应用使用寿命
  • 数字电压输出:不需要使用模数转换器,确保解决方案更加经济高效
  • 与 TTL 兼容的输出:防止由于环境噪音而形成错误的高输出/低输出
  • 工作温度范围广,从 -40°C 至 65°C [-40°F 至 149°F]:增加应用灵活性
  • 多种安装端子可选:可提供安装灵活性

应用领域

工业:

  • 电机控制
  • 流量控制
  • 机器人
  • 计算机外部设备
  • 焊接设备

 健康:

  • 便携式诊断设备(例如 EKG 和超声波)
  • 家用医疗保健呼吸设备
  • 手术设备
  • 精密操纵杆

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink