您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 密封微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 7 A
电路 SPDT
端子 焊接
密封 环境密封
安装中心 0.188 in. ±0.002 in.
备注 转塔型焊接端子
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 XE

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 7 A
电路 SPDT
端子 焊接
密封 环境密封
安装中心 0.188 in. ±0.002 in.
备注 转塔型焊接端子
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 XE

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
5XE1-T 高分辨率图片 图片 英语 543KB
5XE1-T 低分辨率图片 图片 英语 88KB
MICRO SWITCH SE/XE 系列微型密封微动开关 数据表 英语 1MB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 包装小巧
  • 功率负荷开关能力可达 7 A
  • 耐受温度高达 105°C [221°F]
  • 耐高温结构,可在 149°C [300°F] 温度下使用
  • 根据 MIL-PRF-8805 外壳设计 3 级要求防水密封
  • 驱动可选

应用领域

  • 飞机
  • 军工
  • 潮湿或多尘工业环境

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink