您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 密封微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 5 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 环境密封
安装中心 9.5 mm [0.38 in]
备注 305 mm (1 ft) 引线,底部引出
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 SE

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 5 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 环境密封
安装中心 9.5 mm [0.38 in]
备注 305 mm (1 ft) 引线,底部引出
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 SE

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
5SE1 高分辨率图片 图片 英语 484KB
5SE1 低分辨率图片 图片 英语 86KB
MICRO SWITCH SE/XE 系列微型密封微动开关 数据表 英语 1MB
50023187:91SE 系列防爆封装微动开关 安装说明 英语 377KB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 包装小巧
  • 功率负荷开关能力可达 7 A
  • 耐受温度高达 105°C [221°F]
  • 耐高温结构,可在 149°C [300°F] 温度下使用
  • 根据 MIL-PRF-8805 外壳设计 3 级要求防水密封
  • 驱动可选

应用领域

  • 飞机
  • 军工
  • 潮湿或多尘工业环境

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink