系列名称 | 5 FW |
传感器类型 | 恶劣环境 |
技术 | 磁铁 |
工作温度 | -55°C 至 150°C [-67°F 至 302°F] |
形状 | 特制 |
封装机械 | 目标 |
尺寸 | 6.4 mm [0.25 in] |
外壳材料 | 不锈钢 |
重量 | 25 g [0.9 oz] |
UNSPSC 商品 | 41111926 接近传感器 |
UNSPSC 代码 | 41111926 |
技术规格
系列名称 | 5 FW |
传感器类型 | 恶劣环境 |
技术 | 磁铁 |
工作温度 | -55°C 至 150°C [-67°F 至 302°F] |
形状 | 特制 |
封装机械 | 目标 |
尺寸 | 6.4 mm [0.25 in] |
外壳材料 | 不锈钢 |
重量 | 25 g [0.9 oz] |
UNSPSC 商品 | 41111926 接近传感器 |
UNSPSC 代码 | 41111926 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
---|