您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 5 FW
传感器类型 恶劣环境
技术 磁铁
工作温度 -55°C 至 150°C [-67°F 至 302°F]
形状  特制
封装机械 目标
尺寸 6.4 mm [0.25 in]
外壳材料 不锈钢
重量 13 g [0.4 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 5 FW
传感器类型 恶劣环境
技术 磁铁
工作温度 -55°C 至 150°C [-67°F 至 302°F]
形状  特制
封装机械 目标
尺寸 6.4 mm [0.25 in]
外壳材料 不锈钢
重量 13 g [0.4 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

应用领域

  • 门和公用系统
  • 升降系统
  • 液压系统
  • 阀门、发动机/反推装置系统
  • 发电系统
  • 环境控制系统
  • 航空起落架
  • 炮塔位置控制
  • 门和舱口打开/关闭监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink