您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 数字式磁性速度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 58426LVA30
电源电压 4.5 Vdc 至 15 Vdc
外壳长度 105.4 mm [4.15 in]
外壳直径 19.5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
工作温度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
端子  连接器; 搭配 MS3106A-10SL-3S
系列名称 584XX 系列

技术规格

产品 58426LVA30
电源电压 4.5 Vdc 至 15 Vdc
外壳长度 105.4 mm [4.15 in]
外壳直径 19.5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
工作温度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
端子  连接器; 搭配 MS3106A-10SL-3S
系列名称 584XX 系列

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
584XX 系列数字式磁性速度传感器 数据表 英语 225KB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 传感铁磁性金属目标物
  • 集成电路的输出信号允许将其直接用于数字式设备
  • 无需接口电路,从而可以降低安装和维护成本
  • 由于各部件是精确匹配的,因而产品的稳定性增强
  • 感应目标的物理位置与所产生的电信号之间都有极为精确的关系,这样可以为计时和定位应用提供更好的精度
  • 灵敏度更强,在间隙为 0.050 英寸、速度低至 3 英寸/秒或间隙为 0.005 英寸、速度低至 1 英寸/秒的情况下能够产生 5 V 到 30 V 的满量程输出
  • 输出幅值恒定不变,与速度和气隙(在感应距离之内)无关,这使得在几乎零速度时也能满量程输出
  • 防水、防油、防冲击和防振动性强,延长了产品寿命,操作可靠
  • 大范围电源电压增加了应用的灵活性
  • 降噪,对潜在定位和同步应用至关重要
  • 预接引线式或连接器版本增加了应用的灵活性
  • 标准的螺纹尺寸提高了其他标准速度传感器的通用性和互换性

应用领域

工业:

  • 计算机
  • 高速计数
  • 定位
  • 转速测定
  • 同步
  • 路由
  • 流量计量
  • 机器控制

交通运输:

  • 引擎、发动机或泵的 RPM 感应
  • 速度过高/过低感应
  • 轮速检测

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink