您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

53C11500 380/RV4/485/53C/385 系列 - 霍尼韦尔


技术规格

电位计类型 工业
元件类型 导电塑料
功率额定值 2 W
电阻值  1.5 kOhm
电阻值公差 ± 10 %
旋转寿命 25000 个周期
机械旋转 312°
匝数 不适用
端子 焊片
衬套螺纹 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套类型 标准
衬套长度 9.53 mm [0.375 in]
轴直径 6.35 mm [0.25 in]
轴长度 50.80 mm [2.0 in]
轴端 普通圆角
主体 除端子支架外的最大直径为 27.8 mm [1.094 in]
电气锥体 线性
工作温度 -55 °C 至 120 °C [-67 °F 至 248 °F]
工作电压(最大) 500 V
线性 ± 5 %
货源 全球
UNSPSC 代码 41113633
UNSPSC 商品 41113633 电位计
系列名称 53

技术规格

电位计类型 工业
元件类型 导电塑料
功率额定值 2 W
电阻值  1.5 kOhm
电阻值公差 ± 10 %
旋转寿命 25000 个周期
机械旋转 312°
匝数 不适用
端子 焊片
衬套螺纹 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套类型 标准
衬套长度 9.53 mm [0.375 in]
轴直径 6.35 mm [0.25 in]
轴长度 50.80 mm [2.0 in]
轴端 普通圆角
主体 除端子支架外的最大直径为 27.8 mm [1.094 in]
电气锥体 线性
工作温度 -55 °C 至 120 °C [-67 °F 至 248 °F]
工作电压(最大) 500 V
线性 ± 5 %
货源 全球
UNSPSC 代码 41113633
UNSPSC 商品 41113633 电位计
系列名称 53

文档


产品特点

  • 坚固的镀镍黄铜轴与衬套
  • 导电塑料元件
  • 线型锥体
  • 25,000 次旋转寿命

应用领域

  • 手动控件(油门、操纵杆)
  • 电动车
  • 个人移动监测
  • 越野车
  • 焊接与加热设备
  • 通讯设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink