温度探头
500 系列
空气-气体式/浸入式/表面式。NTC。塑料、铝制、不锈钢、环氧浇注、镀锡或镀镍铜、陶瓷或聚偏氟乙烯浇注
500 系列是霍尼韦尔采用 NTC(负温度系数)热敏电阻的空气/气体、液体及表面温度探头的产品线。由于具有增强的灵敏性,热敏电阻在测量气体、液体或固体温度时非常有效。
这些易于安装的小型探头组件将热敏电阻元件放置在待检测的介质中,支撑并保护该热敏电阻在使用或处理过程中免受损坏。这些组件还帮助引导热流或液流均匀地流经该热敏电阻,以准确感应温度。
500 系列产品增强的可靠性、精确性和稳定性为客户在温度监控方面提供更高的灵活性。广泛的工作温度范围(-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F])提供应用灵活性。
500 系列可提供广泛的外壳样式和材料、R-T(电阻-温度)曲线、安装方法、机械接口、电气接口和连接器类型以满足大多数应用的要求。除了定制化配置,还可提供各种现有设计。
霍尼韦尔还提供了可以封装的探头组件-RTD(电阻式温度检测器)技术,用于要求 RTD 线性输出(而非 NTC 热敏电阻输出)的类似应用。