您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

温度探头 - 霍尼韦尔


技术规格

温度感应类型 空气/气体式
工作温度 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
热敏电阻类型 NTC
电阻 1,000 Ohm
容差 ±20.0%
精度 25°C [77°F]
BETA (25/85) 3068
R-T 曲线 9
空气中的时间常数 0.5 s
空气中的耗散常数 0.1 mW/°C
水中的耗散常数 不适用
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 不适用
金属表面上的时间常数 不适用
金属表面上的耗散常数 不适用
外壳材料  塑料
电气接口/连接器类型 引线(两根)
安装方法/机械接口 粘附
引脚材料 24 号线规,PVC 绝缘
引脚长度 305 mm [12 in]
系列名称 500
货源 全球

技术规格

温度感应类型 空气/气体式
工作温度 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
热敏电阻类型 NTC
电阻 1,000 Ohm
容差 ±20.0%
精度 25°C [77°F]
BETA (25/85) 3068
R-T 曲线 9
空气中的时间常数 0.5 s
空气中的耗散常数 0.1 mW/°C
水中的耗散常数 不适用
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 不适用
金属表面上的时间常数 不适用
金属表面上的耗散常数 不适用
外壳材料  塑料
电气接口/连接器类型 引线(两根)
安装方法/机械接口 粘附
引脚材料 24 号线规,PVC 绝缘
引脚长度 305 mm [12 in]
系列名称 500
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
500 系列已封装温度探头 数据表 英语 1MB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 定制或现有设计供选择
  • 空气/气体式、表面式、浸入式和液位式
  • NTC 类型输出
  • 增强的灵敏度
  • 小型尺寸
  • 易于安装
  • 增强的可靠性
  • 高精度
  • 高稳定性/低漂移
  • 工作温度范围宽
  • 广泛的探头组件样式
  • 可提供定制化配置
  • 可提供 RTD 线性输出

应用领域

  • 工业:HVAC、制冷、办公自动化、空气压缩机、工业烤箱及炉灶、液压系统、加工及包装机械、发电设备
  • 交通运输:重载或运动型车辆发动机油、进气口温度检测、燃料、冷却剂或表面温度检测
  • 航空:发动机引气或环境控制系统
  • 气象站

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink