您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 编码器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 510E1A48F206PB
编码器类型 机械数据
每转脉冲 6
脉冲 每个制动器 1/4 次循环
制动器 24
输出 2 位格雷码,通道 L 从电气上顺时针领先通道 R 90 °
工作温度 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
储存温度 -55°C 至 120°C [-67°F 至 248°F]
旋转寿命 典型额定负载时,100000 次制动循环
工作速度 最大 50 RPM
端子 PC 型 B-110,直线水平安装,三引线
触点电阻  最大值 5 Ohm
开放电阻 最小值 100 kOhm
电行程 连续/360°
机械行程 连续/360°
绝缘耐受电压 海平面处为 1000 Vac
触点容量 最大值 28 Vdc 时 250 mA
工作力矩 21 mN m 至 23 mN m [3 oz-in 至 5 oz-in]
外壳类型 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴直径 6.27 mm [0.247 in]
轴长度 19.1 mm [0.752 in]
外壳材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
外壳直径 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套长度 6.35 mm [0.25 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39121527
UNSPSC 商品 39121527 编码器
系列名称 510

技术规格

产品 510E1A48F206PB
编码器类型 机械数据
每转脉冲 6
脉冲 每个制动器 1/4 次循环
制动器 24
输出 2 位格雷码,通道 L 从电气上顺时针领先通道 R 90 °
工作温度 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
储存温度 -55°C 至 120°C [-67°F 至 248°F]
旋转寿命 典型额定负载时,100000 次制动循环
工作速度 最大 50 RPM
端子 PC 型 B-110,直线水平安装,三引线
触点电阻  最大值 5 Ohm
开放电阻 最小值 100 kOhm
电行程 连续/360°
机械行程 连续/360°
绝缘耐受电压 海平面处为 1000 Vac
触点容量 最大值 28 Vdc 时 250 mA
工作力矩 21 mN m 至 23 mN m [3 oz-in 至 5 oz-in]
外壳类型 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴直径 6.27 mm [0.247 in]
轴长度 19.1 mm [0.752 in]
外壳材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
外壳直径 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套长度 6.35 mm [0.25 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39121527
UNSPSC 商品 39121527 编码器
系列名称 510

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
510 系列机械编码器数据表 数据表 英语 1MB
510 系列机械编码器安装说明 安装说明 英语 712KB
510 系列端子 B,3 引脚高分辨率图片 图片 -- 354KB
510 系列端子 B ,3 引脚低分辨率图片 图片 -- 66KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB

产品特点

  •  高分辨率:对于需要高分辨率的应用,最高可提供 36 位
  • 格雷码数字电压输出:不需要使用模数转换器,确保解决方案更加经济高效
  • 工作温度范围广,从 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]:有助于减少热性能问题
  • 安装灵活性:水平或垂直安装端子,可提供应用灵活性

应用领域

工业:

  • 机器人
  • 灌溉控制
  • 音频/视听设备

 健康:

  • EGK 和除颤机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink