您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 编码器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 510E1A48F204PD
编码器类型 机械数据
每转脉冲 4
脉冲 每个制动器 1/4 次循环
制动器 16
输出 2 位格雷码,通道 L 从电气上顺时针领先通道 R 90 °
工作温度 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
储存温度 -55°C 至 120°C [-67°F 至 248°F]
旋转寿命 典型额定负载时,100000 次制动循环
工作速度 最大 50 RPM
端子 PC 型 C-30,弯曲垂直安装,含安装支架
触点电阻  最大值 5 Ohm
开放电阻 最小值 100 kOhm
电行程 连续/360°
机械行程 连续/360°
绝缘耐受电压 海平面处为 1000 Vac
触点容量 最大值 28 Vdc 时 250 mA
工作力矩 21 mN m 至 23 mN m [3 oz-in 至 5 oz-in]
外壳类型 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴直径 6.27 mm [0.247 in]
轴长度 19.1 mm [0.752 in]
外壳材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
外壳直径 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套长度 6.35 mm [0.25 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39121527
UNSPSC 商品 39121527 编码器
系列名称 510

技术规格

产品 510E1A48F204PD
编码器类型 机械数据
每转脉冲 4
脉冲 每个制动器 1/4 次循环
制动器 16
输出 2 位格雷码,通道 L 从电气上顺时针领先通道 R 90 °
工作温度 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
储存温度 -55°C 至 120°C [-67°F 至 248°F]
旋转寿命 典型额定负载时,100000 次制动循环
工作速度 最大 50 RPM
端子 PC 型 C-30,弯曲垂直安装,含安装支架
触点电阻  最大值 5 Ohm
开放电阻 最小值 100 kOhm
电行程 连续/360°
机械行程 连续/360°
绝缘耐受电压 海平面处为 1000 Vac
触点容量 最大值 28 Vdc 时 250 mA
工作力矩 21 mN m 至 23 mN m [3 oz-in 至 5 oz-in]
外壳类型 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
轴直径 6.27 mm [0.247 in]
轴长度 19.1 mm [0.752 in]
外壳材料 玻璃纤维增强热塑性塑料
外壳直径 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套长度 6.35 mm [0.25 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39121527
UNSPSC 商品 39121527 编码器
系列名称 510

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
510 系列机械编码器数据表 数据表 英语 1MB
510 系列机械编码器安装说明 安装说明 英语 712KB
510 系列端子 D 低分辨率图片 -- 71KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB

产品特点

  •  高分辨率:对于需要高分辨率的应用,最高可提供 36 位
  • 格雷码数字电压输出:不需要使用模数转换器,确保解决方案更加经济高效
  • 工作温度范围广,从 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]:有助于减少热性能问题
  • 安装灵活性:水平或垂直安装端子,可提供应用灵活性

应用领域

工业:

  • 机器人
  • 灌溉控制
  • 音频/视听设备

 健康:

  • EGK 和除颤机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink