您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

密封开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 15 A
电路 SPNO
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 25.4 mm [1 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HS

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 15 A
电路 SPNO
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 25.4 mm [1 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HS

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HS 系列气密密封型高级大型微动开关 数据表 英语 635KB
4HS9-118 高分辨率图片 图片 英语 1MB
4HS9-118 低分辨率图片 图片 英语 154KB
HS 系列气密密封微动开关 目录信息 英语 212KB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 按 MIL-PRF-8805 要求进行了气密密封,设计气密性 5 级
  • 功率负荷开关能力可达 25 A,28 Vdc
  • 温度公差范围宽:-55°C 至 125°C(-67°F 至 250°F)
  • 耐高温结构,可在 149°C [300°F] 温度下使用
  • 对高度或压力的变化不敏感
  • 驱动可选

应用领域

  • 不良气体或蒸气环境
  • 飞机和直升机
  • 食品加工设备的蒸汽清洗
  • 潮湿、灰尘或油性环境
  • 工业阀门控制