您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 密封微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 0.5 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 25.4 mm [1 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HS

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 0.5 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 25.4 mm [1 in]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HS

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HS 系列气密密封型高级大型微动开关 数据表 英语 635KB
HS 系列气密密封微动开关 目录信息 英语 212KB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 按 MIL-PRF-8805 要求进行了气密密封,设计气密性 5 级
  • 功率负荷开关能力可达 25 A,28 Vdc
  • 温度公差范围宽:-55°C 至 125°C(-67°F 至 250°F)
  • 耐高温结构,可在 149°C [300°F] 温度下使用
  • 对高度或压力的变化不敏感
  • 驱动可选

应用领域

  • 不良气体或蒸气环境
  • 飞机和直升机
  • 食品加工设备的蒸汽清洗
  • 潮湿、灰尘或油性环境
  • 工业阀门控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink