您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用大型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 15 A
密封
电路 2 CKT DB
执行器 针式柱塞
端子 螺钉
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
电压 480 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 3,34 N 至 5,56 N [12.0 oz 至 20.0 oz]
释放力 最低 1,67 N [6.0 oz]
预行程 (PT) 最大 1.52 mm [0.060 in]
超行程 (OT) 最小 2.03 mm [0.080 英寸]
差动行程 (DT) 0.38 mm 至 0.63 mm [0.015 in 至 0.025 in]
操作位置 (OP) 最大 2.16 mm [0.085 in]
材料  塑料
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装中心 54.1 mm [2.13 in]
重量 34.5 g [0.076 lb]
封装高度 30.5 mm [1.2 in]
封装宽度 17.5 mm [0.69 in]
封装长度 63.5 mm [2.50 in]
推荐用途 大多数应用场合
货源 全球
系列名称 MN

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 15 A
密封
电路 2 CKT DB
执行器 针式柱塞
端子 螺钉
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
电压 480 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 3,34 N 至 5,56 N [12.0 oz 至 20.0 oz]
释放力 最低 1,67 N [6.0 oz]
预行程 (PT) 最大 1.52 mm [0.060 in]
超行程 (OT) 最小 2.03 mm [0.080 英寸]
差动行程 (DT) 0.38 mm 至 0.63 mm [0.015 in 至 0.025 in]
操作位置 (OP) 最大 2.16 mm [0.085 in]
材料  塑料
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装中心 54.1 mm [2.13 in]
重量 34.5 g [0.076 lb]
封装高度 30.5 mm [1.2 in]
封装宽度 17.5 mm [0.69 in]
封装长度 63.5 mm [2.50 in]
推荐用途 大多数应用场合
货源 全球
系列名称 MN

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
3MN1 高分辨率图片 图片 -- 1MB
3MN1 低分辨率图片 图片 -- 142KB
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB 系列高级大型速动开关 数据表 英语 2MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 双断电路
  • 功率负荷开关能力在 600 Vac 时可达 15 A
  • 电机处理能力在 240 Vac 时可达 746 W [1 hp]
  • 机械使用寿命在 95% 完好率时长达 10,000,000 次循环
  • 端子间的间距能降低短路的可能性
  • 耐弧塑料

应用领域

  • 机器主机
  • 压力机
  • 工业设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink