您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

- 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 300 FW
传感器类型  恶劣环境
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
封装机械  分体式传感器
外壳材料  不锈钢
保证启动距离 0 mm 至 3.5 mm [0 in 至 0.1378 in]
备注 设计用于与霍尼韦尔传感器接口模块 (ZS-00500) 配合使用。
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 300 FW
传感器类型  恶劣环境
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
封装机械  分体式传感器
外壳材料  不锈钢
保证启动距离 0 mm 至 3.5 mm [0 in 至 0.1378 in]
备注 设计用于与霍尼韦尔传感器接口模块 (ZS-00500) 配合使用。
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB