您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 84780087 手动复位 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 手动
工作温度 52°C 至 150°C [125°F 至 302°F]
电流强度 15 A/10 A 电阻式,最大值
电压 120 Vac/240 Vac
开启温度 120.0°C [248°F]
开启耐受性 5.0°C [9°F]
关闭温度 手动
关闭耐受性 不适用
环境曝光范围 10°C 至 150°C [50°F 至 302°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂
触点材料 银/镍合金
底座 B209 固定支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 不适用
系列名称 3455RM

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 手动
工作温度 52°C 至 150°C [125°F 至 302°F]
电流强度 15 A/10 A 电阻式,最大值
电压 120 Vac/240 Vac
开启温度 120.0°C [248°F]
开启耐受性 5.0°C [9°F]
关闭温度 手动
关闭耐受性 不适用
环境曝光范围 10°C 至 150°C [50°F 至 302°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂
触点材料 银/镍合金
底座 B209 固定支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 不适用
系列名称 3455RM

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 经济高效
  • 铆套结构
  • 可手动复位
  • 高温性能

应用领域

  • 暖通空调
  • 电器
  • 办公室自动化

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink