您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 82980047 自动复位 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 0.5 A
电压 250 Vac/50 Vdc
开启温度 85.0°C [185°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 65.0°C [149°F]
关闭耐受性 4.4°C [8°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 WE-1 金合金交叉触点
底座 B226 M5x.8 六角螺柱
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 低电压:
系列名称 3455RCG

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 0.5 A
电压 250 Vac/50 Vdc
开启温度 85.0°C [185°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 65.0°C [149°F]
关闭耐受性 4.4°C [8°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 WE-1 金合金交叉触点
底座 B226 M5x.8 六角螺柱
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 低电压:
系列名称 3455RCG

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

经济型开关解决方案 铆套结构 厚体 高温性能 逻辑电平触点
  • 经济高效
  • 铆套结构
  • 高外形
  • 高温性能
  • 逻辑电平触点

应用领域

  • 暖通空调
  • 电源
  • 温泉浴场
  • 办公室自动化

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink