功能特性 | 温度上升时开启 |
复位类型 | 自动 |
工作温度 | 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F] |
电流强度 | 0.5 A |
电压 | 250 Vac/50 Vdc |
开启温度 | 67.8°C [154°F] |
开启耐受性 | 2.8°C [5°F] |
关闭温度 | 50.0°C [122°F] |
关闭耐受性 | 5.0°C [9°F] |
环境曝光范围 | -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F] |
绝缘强度 | MIL-STD-202,方法 301; 2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用 |
触点电阻 | MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm |
外壳材料 | 陶瓷 |
触点材料 | WE-1 金合金交叉触点 |
底座 | B201 固定支架 |
机构认证和标准 | UL、CSA、VDE |
备注 | 低电压: |
系列名称 | 3455RCG |
技术规格
功能特性 | 温度上升时开启 |
复位类型 | 自动 |
工作温度 | 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F] |
电流强度 | 0.5 A |
电压 | 250 Vac/50 Vdc |
开启温度 | 67.8°C [154°F] |
开启耐受性 | 2.8°C [5°F] |
关闭温度 | 50.0°C [122°F] |
关闭耐受性 | 5.0°C [9°F] |
环境曝光范围 | -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F] |
绝缘强度 | MIL-STD-202,方法 301; 2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用 |
触点电阻 | MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm |
外壳材料 | 陶瓷 |
触点材料 | WE-1 金合金交叉触点 |
底座 | B201 固定支架 |
机构认证和标准 | UL、CSA、VDE |
备注 | 低电压: |
系列名称 | 3455RCG |