您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 01000220 自动复位 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 15 A/10 A 电阻式,最大值
电压 120 Vac/240 Vac
开启温度 18.3°C [65°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 -1.1°C [30°F]
关闭耐受性 4.4°C [8°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302;  500 MOhm
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307;  最大值 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 银/镍合金
底座 B203S 可移动支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 大电流
系列名称 3455RC

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 15 A/10 A 电阻式,最大值
电压 120 Vac/240 Vac
开启温度 18.3°C [65°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 -1.1°C [30°F]
关闭耐受性 4.4°C [8°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302;  500 MOhm
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307;  最大值 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 银/镍合金
底座 B203S 可移动支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 大电流
系列名称 3455RC

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 经济高效
  • 铆套结构
  • 高外形
  •  高温
  • 大电流

应用领域

  • 复印机
  • 电源
  • 通讯设备
  • 办公影印机
  • 烤箱

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink