您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3397-200 碳钢小体积称重传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 3397-200、1AD、2U、6AB、15A
范围 200 磅
精度 ±0.07% 满量程
非线性 ±0.05% 满量程
迟滞 ±0.05% 满量程
可重复性 ±0.02% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) PT02E-10-6P
配套连接器 PT06W-10-6S
护套材料 碳钢
认证 CE(非放大)
系列名称 3397 型

技术规格

订购代码 3397-200、1AD、2U、6AB、15A
范围 200 磅
精度 ±0.07% 满量程
非线性 ±0.05% 满量程
迟滞 ±0.05% 满量程
可重复性 ±0.02% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) PT02E-10-6P
配套连接器 PT06W-10-6S
护套材料 碳钢
认证 CE(非放大)
系列名称 3397 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3397 短轴力传感器数据表 数据表 英语 234KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
3397 型外形图 技术信息 英语 42KB
型号 3397 外部布线图 技术信息 英语 161KB
3397 型前视图 英语 92KB
型号 3397 底视图 英语 125KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 小体积、短轴式
  • 坚固的碳钢结构更加经久耐用
  • 精度范围高达 0.7%
  • 负荷范围从 5 lbs 至 100,000 lbs
  • 对外来负荷灵敏度较低
  • 低偏转
  • 可提供疲劳额定和抗疲劳选项

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink