您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 300 FW
传感器类型  恶劣环境
技术  ECKO
输出类型 常开/常闭,电流沉
工作温度 -77°C 至 120°C [-106.6°F 至 248°F]
形状 圆柱形
封装机械  分体式传感器
尺寸 5/8 in(24 UNEF 螺纹)
外壳材料  不锈钢
感应面  已屏蔽
端子 引线
保证启动距离 1 mm 至 1.99 mm [0.039 in 至 0.0783 in]
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec
振动 正弦峰值 25 g
反极
短路
电路保护 瞬变、MIL-STD-704、反向极性(输入保护)、电磁兼容性 (EMC)、MIL-STD-461、462
备注 旨在与霍尼韦尔传感器接口卡(405FW 系列)或传感器接口模块(ZS-00380 系列)结合使用。
重量 58 g [2 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 300 FW
传感器类型  恶劣环境
技术  ECKO
输出类型 常开/常闭,电流沉
工作温度 -77°C 至 120°C [-106.6°F 至 248°F]
形状 圆柱形
封装机械  分体式传感器
尺寸 5/8 in(24 UNEF 螺纹)
外壳材料  不锈钢
感应面  已屏蔽
端子 引线
保证启动距离 1 mm 至 1.99 mm [0.039 in 至 0.0783 in]
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec
振动 正弦峰值 25 g
反极
短路
电路保护 瞬变、MIL-STD-704、反向极性(输入保护)、电磁兼容性 (EMC)、MIL-STD-461、462
备注 旨在与霍尼韦尔传感器接口卡(405FW 系列)或传感器接口模块(ZS-00380 系列)结合使用。
重量 58 g [2 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB