功能特性 | 温度上升时开启 |
复位类型 | 自动 |
工作温度 | -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] |
电流强度 | 5.0 A 电阻式 |
电压 | 28 Vac/Vdc |
开启温度 | -17.2°C [1°F] |
开启耐受性 | 1.7°C [3°F] |
关闭温度 | 22.8°C [-9°F] |
关闭耐受性 | 1.7°C [3°F] |
环境曝光范围 | -65°C 至 177°C [-85°F 至 350°F] |
绝缘强度 | MIL-STD-202,方法 301; 1250 Vac |
绝缘电阻 | MIL-STD-202,方法 302; 500 MOhm |
触点电阻 | MIL-STD-202,方法 307; 最大值 0.025 Ohm |
气密密封 | MIL-STD-202,方法 112; 条件C |
防潮 | MIL-STD-202,方法 106 |
冲击 | MIL-STD-202,方法 213; 750 G |
振动 | MIL-STD-202,方法 204; 30 G : MIL-STD-202,方法 214; 50 G |
热冲击 | MIL-STD-202,方法 107; 条件B |
加速度 | MIL-STD-202,方法 212; 20 G |
盐雾 | MIL-STD-202,方法 101; 条件B |
外壳材料 | 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封 |
触点材料 | 银触点 |
底座 | B245 固定支架 |
机构认证和标准 | 经过 NASA 认证 |
系列名称 | 3200 |
技术规格
功能特性 | 温度上升时开启 |
复位类型 | 自动 |
工作温度 | -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] |
电流强度 | 5.0 A 电阻式 |
电压 | 28 Vac/Vdc |
开启温度 | -17.2°C [1°F] |
开启耐受性 | 1.7°C [3°F] |
关闭温度 | 22.8°C [-9°F] |
关闭耐受性 | 1.7°C [3°F] |
环境曝光范围 | -65°C 至 177°C [-85°F 至 350°F] |
绝缘强度 | MIL-STD-202,方法 301; 1250 Vac |
绝缘电阻 | MIL-STD-202,方法 302; 500 MOhm |
触点电阻 | MIL-STD-202,方法 307; 最大值 0.025 Ohm |
气密密封 | MIL-STD-202,方法 112; 条件C |
防潮 | MIL-STD-202,方法 106 |
冲击 | MIL-STD-202,方法 213; 750 G |
振动 | MIL-STD-202,方法 204; 30 G : MIL-STD-202,方法 214; 50 G |
热冲击 | MIL-STD-202,方法 107; 条件B |
加速度 | MIL-STD-202,方法 212; 20 G |
盐雾 | MIL-STD-202,方法 101; 条件B |
外壳材料 | 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封 |
触点材料 | 银触点 |
底座 | B245 固定支架 |
机构认证和标准 | 经过 NASA 认证 |
系列名称 | 3200 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
精密可靠的温控器 | 数据表 | -- | 4MB |
---|---|---|---|
温控器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 444KB |
精密气密密封温控器上的焊接引线 | 安装说明 | 英语 | 57KB |
3200 系列高可靠性温控器在卫星中的应用 | 应用说明 | 英语 | 482KB |
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 18MB |