您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 碳钢罐式测压元件 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 3156-50K,1AD,2U,6AC,15C
范围 50000 磅
精度 ±0.29% 满量程
非线性 ±0.20% 满量程
迟滞 ±0.20% 满量程
可重复性 ±0.05% 满量程
输出 ±2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.003% 满量程/°F
温度效应(量程) ±0.003% 读数/°F
电气端子(标准) MS3102E-14S-5P
配套连接器 MS3106E-14S-5S
护套材料 碳钢
认证 CE(非放大)
系列名称 3156 型

技术规格

订购代码 3156-50K,1AD,2U,6AC,15C
范围 50000 磅
精度 ±0.29% 满量程
非线性 ±0.20% 满量程
迟滞 ±0.20% 满量程
可重复性 ±0.05% 满量程
输出 ±2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.003% 满量程/°F
温度效应(量程) ±0.003% 读数/°F
电气端子(标准) MS3102E-14S-5P
配套连接器 MS3106E-14S-5S
护套材料 碳钢
认证 CE(非放大)
系列名称 3156 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3156 罐式力传感器数据表 数据表 英语 226KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
3156 型外形图 技术信息 英语 116KB
3156 型前视图 英语 180KB
型号 3156 底视图 英语 174KB
Model 3156 Bottom Angle View 英语 178KB
3156 型顶视图 英语 145KB
Model 3156 Top Angle View 英语 167KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 抗疲劳碳钢模型采用多梁结构设计
  • 抗侧向载荷和弯矩的能力增强
  • 可选双桥
  • 英制或公制螺纹
  • 载荷能力高达 10,000,000 N
  • 弯矩阻力高达 7,500,000 lb-ins
  • 灵活的安装配置

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用