您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3156 00090009气密密封 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F]
电流强度 100 mA/500 mA
电压 120 Vac/50 Vdc
开启温度 76.7°C [170°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 48.9°C [120°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围 -54°C 至 260°C [-65°F 至 500°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  750 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
气密密封 MIL-STD-202,方法 112; 条件1x10-5
防潮 MIL-STD-202,方法 106
外壳材料 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封
触点材料 WE-1 金合金交叉触点
底座 无支架
备注 气密、低水平/低结构
系列名称 3156

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F]
电流强度 100 mA/500 mA
电压 120 Vac/50 Vdc
开启温度 76.7°C [170°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 48.9°C [120°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围 -54°C 至 260°C [-65°F 至 500°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  750 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
气密密封 MIL-STD-202,方法 112; 条件1x10-5
防潮 MIL-STD-202,方法 106
外壳材料 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封
触点材料 WE-1 金合金交叉触点
底座 无支架
备注 气密、低水平/低结构
系列名称 3156

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 气密密封
  • 公差小
  • 密封差压
  • 低外形

应用领域

  • 工业
  • 餐饮服务
  • 电信
  • 健康
  • 信息技术

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink