您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3153 00300016军用/商用飞机 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F]
电流强度 2.0 A 电阻式
电压 30 Vac/Vdc
开启温度 18.3°C [65°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 -4°C [25°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围 -65°C 至 260°C [-85°F 至 500°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  1250 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302;  500 MOhm
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307;  最大值 0.050 Ohm
气密密封 MIL-STD-202,方法 112; 条件C
防潮 MIL-STD-202,方法 106
冲击 MIL-STD-202,方法 213;  100 G
振动 MIL-STD-202,方法 204;  20 G
热冲击 MIL-STD-202,方法 107; 条件B
盐雾 MIL-STD-202,方法 101; 条件B
外壳材料 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封
触点材料 银触点
底座 S306 6-32 圆帽螺柱
机构认证和标准 根据 Mil-PRF-24236 表 III 执行验收测试
系列名称 3153

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F]
电流强度 2.0 A 电阻式
电压 30 Vac/Vdc
开启温度 18.3°C [65°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 -4°C [25°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围 -65°C 至 260°C [-85°F 至 500°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  1250 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302;  500 MOhm
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307;  最大值 0.050 Ohm
气密密封 MIL-STD-202,方法 112; 条件C
防潮 MIL-STD-202,方法 106
冲击 MIL-STD-202,方法 213;  100 G
振动 MIL-STD-202,方法 204;  20 G
热冲击 MIL-STD-202,方法 107; 条件B
盐雾 MIL-STD-202,方法 101; 条件B
外壳材料 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封
触点材料 银触点
底座 S306 6-32 圆帽螺柱
机构认证和标准 根据 Mil-PRF-24236 表 III 执行验收测试
系列名称 3153

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 22MB

产品特点

  • 气密密封
  • 公差小
  • 低回差
  • 高可靠性

应用领域

  • 军用和商用飞机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink