您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 碳钢同轴/杆端称重传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 3124-5K,1AD,2U,6AC,15C
范围 5000 磅
精度 ±0.30% 满量程
非线性 ±0.25% 满量程
迟滞 ±0.15% 满量程
可重复性 ±0.05% 满量程
输出 ±2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS3102E-14S-5P
配套连接器 MS3106E-14S-5S
护套材料 碳钢
认证 CE(非放大)
系列名称 3124 型

技术规格

订购代码 3124-5K,1AD,2U,6AC,15C
范围 5000 磅
精度 ±0.30% 满量程
非线性 ±0.25% 满量程
迟滞 ±0.15% 满量程
可重复性 ±0.05% 满量程
输出 ±2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS3102E-14S-5P
配套连接器 MS3106E-14S-5S
护套材料 碳钢
认证 CE(非放大)
系列名称 3124 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3124 同轴力传感器数据表 数据表 英语 255KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
3124 型外形图 技术信息 英语 59KB
3124 型前视图 英语 86KB
型号 3124 底视图 英语 142KB
3124 型角视图 英语 88KB
Model 3124 Angle View 2 英语 118KB
3124 型顶视图 英语 152KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 碳钢结构
  • 直径小,允许在空间有限的区域中安装
  • 可直接连接至液压缸
  • 测量范围为 2,000 lbs 至 25,000 lbs
  • 在 0.15% 线性度和 0.1% 迟滞性至 0.25% 非线性度和 0.15% 迟滞性之间选择
  • 提供抗疲劳型号

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用