您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 300 FW
技术  ECKO
输出类型 常开/常闭,电流沉
工作温度 -77°C 至 125°C [-106.6°F 至 257°F]
外壳材料 不锈钢
感应面  已屏蔽
端子 引线
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec
振动 正弦峰值 25 g
反极
短路
备注 旨在与霍尼韦尔传感器接口卡(405FW 系列)或传感器接口模块(ZS-00380 系列)结合使用。
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 300 FW
技术  ECKO
输出类型 常开/常闭,电流沉
工作温度 -77°C 至 125°C [-106.6°F 至 257°F]
外壳材料 不锈钢
感应面  已屏蔽
端子 引线
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec
振动 正弦峰值 25 g
反极
短路
备注 旨在与霍尼韦尔传感器接口卡(405FW 系列)或传感器接口模块(ZS-00380 系列)结合使用。
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink