小体积测压元件
3108型系列
扁平的拉/压双向测力传感器,容量为 5 lb 和 10 lb。气压补偿结构
霍尼韦尔经济通用的扁平压力传感器采用碳钢结构,设计紧凑,且具有优异的结构强度,能承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外部应力,而且精度较高,非常适合一般应用。
这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lb 至 100,000 lb。可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。如需特殊修改或定制设计 Model 3108 系列,欢迎致电我们讨论您的要求。
特征
- 范围:5 lb 至 10 lb
- 精度:0.05%
- 对外加负荷灵敏度较低
- 低偏转
特征
- 范围:5 lb 至 10 lb
- 精度:0.05%
- 对外加负荷灵敏度较低
- 低偏转