功能特性 | 温度上升时开启 |
复位类型 | 自动 |
工作温度 | -29°C 至 204°C [-20°F 至 400°F] |
电流强度 | 100 mA/500 mA |
电压 | 120 Vac/50 Vdc |
开启温度 | 115.0°C [239°F] |
开启耐受性 | 3.9°C [7°F] |
关闭温度 | 100.0°C [212°F] |
关闭耐受性 | 3.9°C [7°F] |
环境曝光范围 | -62°C 至 260°C [-80°F 至 500°F] |
绝缘强度 | MIL-STD-202,方法 301; 1250 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用 |
触点电阻 | MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm |
气密密封 | MIL-STD-202,方法 112; 条件1x10-5 |
防潮 | MIL-STD-202,方法 106 |
外壳材料 | 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封 |
触点材料 | WE-1 金合金交叉触点 |
底座 | S321 M4x.7 圆帽螺柱 |
备注 | 气密,低水平 |
系列名称 | 3106 |
技术规格
功能特性 | 温度上升时开启 |
复位类型 | 自动 |
工作温度 | -29°C 至 204°C [-20°F 至 400°F] |
电流强度 | 100 mA/500 mA |
电压 | 120 Vac/50 Vdc |
开启温度 | 115.0°C [239°F] |
开启耐受性 | 3.9°C [7°F] |
关闭温度 | 100.0°C [212°F] |
关闭耐受性 | 3.9°C [7°F] |
环境曝光范围 | -62°C 至 260°C [-80°F 至 500°F] |
绝缘强度 | MIL-STD-202,方法 301; 1250 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用 |
触点电阻 | MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm |
气密密封 | MIL-STD-202,方法 112; 条件1x10-5 |
防潮 | MIL-STD-202,方法 106 |
外壳材料 | 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封 |
触点材料 | WE-1 金合金交叉触点 |
底座 | S321 M4x.7 圆帽螺柱 |
备注 | 气密,低水平 |
系列名称 | 3106 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
精密可靠的温控器 | 数据表 | -- | 4MB |
---|---|---|---|
温控器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 444KB |
精密气密密封温控器上的焊接引线 | 安装说明 | 英语 | 57KB |
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |